ハウジングカバー - EH 35-C SS/ABS GY7035 - 2201744

コンポーネントハウジング 片側に接続穴、 色: 灰、 幅: 35 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • EHラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 対応幅:22.5~ 90 mm
  • UL94に基づく難燃性クラスHB
  • 接続方式各種
  • DINレールまたは壁面に取付け可能

基本情報

詳細情報 2201744
梱包 10 STK
GTIN 4046356908276
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.890 g
関税 85472000
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見