プラグインカード端子台 - SKBI 31 N.Z.C24104-Z18-C1 - 2201564

画像準備中

プラグインカード端子台、 定格電流: 5 A、 極数: 0、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2201564
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918197636
1個あたりの重量(梱包を含まない) 156.700 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見