電子ハウジング - ME MAX 22,5 3-U1 KMGY VPE1 - 2201546

コンポーネントハウジング、 長さ: 99 mm、 通気スロットあり、 クロス接続: DINレールバスコネクタ用、 色: 薄灰色、 幅: 22.5 mm、 高さ: 114.5 mm、 クロスコネクタの極数: 5

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-MAXラインアップの製品
  • 簡単に取付け
  • 6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取り付けまたはパワー接続システムに使用

基本情報

詳細情報 2201546
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356841085
1個あたりの重量(梱包を含まない) 44.755 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見