ハウジングのコンポーネント - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

挿入盤、短形カバーの下に取付け、色:ライトグレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ME PLCラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 幅40 mmに対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2201497
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838658
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見