ハウジングのコンポーネント - ME PLC 40 CS TRANS - 2201491

コンポーネントハウジング, カバー, 色: 透明, 幅: 40 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ME PLCラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 幅40 mmに対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2201491
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838597
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.000 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見