電子ハウジング - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

、 長さ: 85 mm、ハウジング一式 通気スロットなし、 クロス接続: DINレールバスコネクタ用、 色: 薄灰色、 幅: 45 mm、 高さ: 70.4 mm、 クロスコネクタの極数: 5

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2201331
梱包 1 STK
GTIN 4046356767088
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.005 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見