電子ハウジング - ME MAX 35 U-U1 KMGY VPE1 - 2201323

ハウジング一式、 長さ: 99 mm、 通気スロットあり、 クロス接続: DINレールバスコネクタ用、 色: 薄灰色、 幅: 35 mm、 高さ: 114.5 mm、 クロスコネクタの極数: 5

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-MAXラインアップの製品
  • 簡単に取付け
  • 6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取り付けまたはパワー接続システムに使用
  • ねじ、スプリング高速接続テクノロジプラグイン接続
  • DINレールバスコネクタ(オプション)
  • 広いプリント基板表面、コンパクトなハウジング寸法
  • 前面が広く多極プラグや操作エレメント、設定エレメントに使用できる
  • カバーは取付けと印字が簡単
  • コンタクトチェーンを中断せずに簡単にモジュール交換
  • 固定またはプラグイン接続を3段まで異なるピッチで組合せ可能
  • 機能保護接地コンタクト(オプション)
  • 透明の前面カバーは開閉自在

基本情報

詳細情報 2201323
梱包 1 STK
GTIN 4046356767019
1個あたりの重量(梱包を含まない) 85.400 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見