電子端子台 - FKDSO 2,5/ 4-L GN BD: I1-I4 - 2201308

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧: 320 V、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 60 °

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2201308
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356870368
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見