電子ハウジング - HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 2200905

パネル取付けベース、 長さ: 1000 mm、 下部、 色: アルミ色、 幅: 187 mm、 高さ: 54.6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • HC-ALUラインアップの製品
  • アルミニウム製プロファイル本体
  • 対応長:100~ 1000 mm、指定長に切断可能
  • 対応幅:53.5~ 161 mm
  • 最大保護等級はIP 65
  • 携帯でも壁面ハウジングでも使用可能
  • EMCシールあり(オプション)

基本情報

詳細情報 2200905
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715829
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,050.000 g
関税 76042100
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見