プリント基板用コネクタ - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 取付け方法: ハンダ接続、 側面にピン挿入口がある製品

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ME/ME MAX電子機器用ハウジング用ソケット
  • 5 mmピッチ
  • 2~4極
  • 挿入方向はプリント基板と直交
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2200383
梱包 50 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356577113
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.914 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見