Elektronikgehäuse - ME MAX 17,5 G 3-3 GN - 2200354

画像準備中

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 17,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ME-MAXラインアップの製品
  • 簡単に取付け
  • 6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取り付けまたはパワー接続システムに使用

基本情報

詳細情報 2200354
梱包 10 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356566155
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.600 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見