ベースストリップ - MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - 2200328

ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 3, ピッチ: 5 mm, 色: 淡い灰色, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • MEおよびME MAX電子機器用ハウジングのソケットとプラグ
  • 挿入方向はプリント基板と直交
  • 5 mmピッチ
  • 2~4極
  • フィンガーセーフ機構
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2200328
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566339
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.847 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見