ハウジングのコンポーネント - UM-PRO 72 FOOT BK - 2200153

図は122 mm幅仕様

DINレール取付け用72mmのUM-PROプロファイル用取付けフット

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • UM-BASIC/UM-PROラインアップの製品
  • PVCプロファイル本体(UM-BASIC)またはPA(UM-PRO)
  • それぞれの長さに対応
  • 幅72 mm、108 mm、122 mmに対応
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能

基本情報

詳細情報 2200153
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547369
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.669 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見