電子ハウジング - BC 17,8 DKL S KMGY - 2200045

ハウジングベース、 ハウジングカバー、 色: 薄灰色、 幅: 17.8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • BCラインアップの製品
  • DIN EN 43880に準拠
  • 工具を使用せずに取付け
  • 1~9ユニット分の幅に対応(17.8~ 161.6 mm)
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールまたは壁面に取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2200045
梱包 10 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498555
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.230 g
関税 85472000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見