ベースストリップ - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

プリント基板用ソケット、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 2、 ピッチ: 7.25 mm、 取付け方法: SMD/THT/THR

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 2極または3極でハウジング幅17.5/35 mmおよび22.5/45 mmに最適
  • ME/ME MAX電子機器用ハウジングに最適
  • 直交ねじ式/プラグイン式
  • 納品形態:箱詰めバラまたは自動取付け用テープ・オン・リール梱包
  • 7.25 mm ピッチ、制限なし600 V UL認証用
  • THRはんだ対応
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2199760
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.559 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見