ハウジング - UM 108-PROFIL L18,05CM GN VPE50 - 2199621

パネル取付けベース、 下部、 色: 緑、 幅: 180.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2199621
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356416818
1個あたりの重量(梱包を含まない) 191.860 g
関税 39162000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見