大電流端子台 - UHV240-KH/M16 - 2130347

図はUHV 240-AS/AS、UHV 240-KH/AS、UHV 240-KH/KHの組合せ

ボルト接続式汎用端子台、電線断面積: 70 ... 240 mm²、幅: 53 mm、色: グレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • クロス接続用レールなど幅広いアクセサリのラインアップで最大240 mm²の電線を安全かつユーザーフレンドリーに配線
  • ケーブル端子付きバージョン、直接接続バージョン、両方の接続方式が混在するバージョン
  • UHV ... 大電流コネクタには複数のバージョンあり

基本情報

詳細情報 2130347
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918053123
1個あたりの重量(梱包を含まない) 519.640 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見