大電流端子台 - UHV 25-M8/M8 - 2130208

図はUHV 25-AS/AS、UHV 25-KH/AS、UHV 25-KH/KHの組合せ

ボルト式大電流コネクタ、断面積:6 ... 25 mm²、AWG:10 ... 4、幅:26 mm、色:グレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • クロス接続用レールなど幅広いアクセサリのラインアップで最大240 mm²の電線を安全かつユーザーフレンドリーに配線
  • UHV ... 大電流コネクタには複数のバージョンあり
  • ケーブル端子付きバージョン、直接接続バージョン、両方の接続方式が混在するバージョン

基本情報

詳細情報 2130208
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918052980
1個あたりの重量(梱包を含まない) 88.770 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見