接続式端子台 - UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - 2017237

接続式端子台, 接続方式: ネジ接続、 タブ端子接続、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 14、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 端子台およびブリッジ接続不要
  • プラグが見やすく簡単に手が届き接続状態を簡単に確認できるユーザーフレンドリーな操作
  • ケーブル管が側面のケーブルダクトに収まっているスッキリした外観
  • 表示は前面読取り

基本情報

詳細情報 2017237
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052690
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.899 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見