ベースストリップ - MC 1,5/ 2-GF-3,5 THT-R32 - 1996867

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1996867
梱包 470 STK
最低注文数 470 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987961
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.040 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見