ケーブルハウジング - KGS-PC 4/10-F BK - 1994830

画像準備中

ケーブルハウジング、 ピッチ: 0 mm、 極数: 10

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1994830
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918986827
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.360 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見