ベースストリップ - GMSTB 2,5/10-G-7,62 NZ REL10 - 1994377

画像準備中

ソケット、 定格電流: 12 A、 極数: 10、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1994377
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918987015
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.931 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見