ベースストリップ - MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 BK - 1993831

画像準備中

ソケット、 定格電流: 16 A、 極数: 7、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1993831
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918982812
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.427 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見