プリント基板用端子台 - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - 1991817

図は2極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧: 200 V、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 4、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: THRハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1991817
梱包 350 STK
最低注文数 350 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918965853
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.947 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見