プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 2-5,0-V BD:M5,M4 - 1990685

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 17.5 A, 定格電圧: 400 V, ピッチ: 5 mm, 極数: 2, 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 電線/プリント基板の接続方向: 90 °, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 端子台スペースが広く端子台容量が高い
  • 2本の電線を接続可能
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1990685
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918955397
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.930 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見