プリント基板用端子台 - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

図は5極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧: 320 V、 ピッチ: 10 mm、 極数: 7、 接続方式: ネジ接続、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • プリント基板への追加接続で簡単に渡り配線可能
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1990591
梱包 10 STK
GTIN 4017918953454
1個あたりの重量(梱包を含まない) 111.673 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見