プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 8-PVH-5,0 BK - 1987300

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 8、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1987300
梱包 100 STK
GTIN 4017918928322
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.047 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見