プリント基板用コネクタ - FKICS 2,5/13-ST - 1981555

図は10極仕様

プラグ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 13、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1981555
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972592
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.300 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見