プリント基板用コネクタ - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY CDNZ1016 - 1981335

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 青、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1981335
梱包 50 STK
GTIN 4017918962395
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.576 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見