プリント基板用コネクタ - SMSTB 2,5/ 4-ST BU BD:NZ1085 - 1981254

図は10極仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
  • 傾斜型のため電線挿入とドライバー操作が同じ方向から可能。
  • 最大接触力で温度上昇が低い
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1981254
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918962296
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.350 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見