プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/10-ST BD:A-J - 1981160

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 極数: 10, ピッチ: 5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1981160
梱包 50 STK
GTIN 4017918952068
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.284 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見