ベースストリップ - ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 - 1980734

ST-COMBIレセプタクル、プリント基板に対して垂直方向に挿入、ピッチ:6.2 mm、極数:5

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 同じプラグでDINレールからデバイスまでの汎用接続ソリューションを実現可能
  • このベースストリップピッチ幅はCOMBIプラグに対応

基本情報

詳細情報 1980734
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972400
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.313 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見