プリント基板用コネクタ - PC 16/ 4-ST-10,16 BD:L1-..IND - 1975493

図は5極仕様

プラグ、 定格電流: 76 A、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1975493
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918949402
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.564 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見