プリント基板用コネクタ - FKCS 2,5/ 7-STF - 1974973

図は10極仕様

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 7, ピッチ: 5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1974973
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 277 (C-1-2013)
GTIN 4017918971311
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.120 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見