プリント基板用コネクタ - IMC 1,5/ 4-ST-3,81BDNZ3NET-A12 - 1974656

画像準備中

プラグ, 定格電流: 8 A, 極数: 4, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1974656
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918962036
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.168 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見