ベースストリップ - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 CD:1/4 - 1974627

画像準備中

ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 2、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1974627
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918951504
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.806 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見