プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81BDNZ1X28 - 1973738

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 極数: 8、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1973738
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918944940
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.165 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見