プリント基板用コネクタ - MC 0,5/ 7-G-2,5 AU - 1973327

画像準備中

ソケット、 定格電流: 4 A、 極数: 7、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1973327
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918961558
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.454 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見