プリント基板用コネクタ - PC 6/ 3-STF-SH-10,16 - 1973042

図は4極仕様

プラグ、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • EMC要件準拠のシールド対応とオプションのストレインリリーフ
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1973042
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 551 (C-1-2013)
GTIN 4017918940171
1個あたりの重量(梱包を含まない) 50.044 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見