プリント基板用コネクタ - MC 1,5/10-G-3,81 KMGY AU - 1972467

画像準備中

ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 10、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1972467
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918938451
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.066 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見