プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/12-ST-3,5 C2 R1,12BDNZ - 1972195

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 極数: 12、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1972195
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918937072
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.452 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見