プリント基板用コネクタ - MCVW 1,5/10-ST-3,81 BD:11-20QSO - 1971840

画像準備中

プラグ, 定格電流: 8 A, 極数: 10, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1971840
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918933166
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.780 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見