ピンヘッダー - PST 1,0/ 3-3,5 (1,3) - 1970294

図は6ピンの場合

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1970294
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918930318
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.280 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見