プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 2-G-3,5 CP2 - 1969098

画像準備中

ソケット, 定格電流: 8 A, 極数: 2, ピッチ: 3.5 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1969098
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918927493
1個あたりの重量(梱包を含まない) 740.000 mg
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見