プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 6-G-5,08PIN25(V1000) - 1968934

画像準備中

ソケット, 定格電流: 12 A, 極数: 6, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板方向に挿入
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1968934
梱包 1000 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918925086
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.989 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見