プリント基板用コネクタ - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C3 R1,3 - 1967883

画像準備中

プラグ, 定格電流: 10 A, 極数: 3, ピッチ: 7.5 mm, 接続方式: スプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1967883
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918918583
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.981 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見