ベースストリップ - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

画像準備中

ソケット, 定格電流: 10 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1966813
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918915070
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.859 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見