プリント基板用コネクタ - MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - 1965856

画像準備中

ソケット、定格電流:12 A、定格電圧:250 V、ピッチ:5.0 mm、極数:4、実装:はんだ付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • スタンドオフでプリント基板を洗浄あるいはコーティング可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1965856
梱包 50 STK
GTIN 4017918910808
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.556 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見