ベースストリップ - MSTBV 2,5/ 2-G THT - 1963942

図はねじフランジ付きの8極仕様

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: ハンダ接続、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1963942
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918916558
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.242 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見