ベースストリップ - MCV 0,5/ 6-G-2,5 THT R44 - 1963793

ソケット、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 6、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ユーザー情報およびスルーホールリフローでの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1963793
梱包 220 STK
最低注文数 220 STK
カタログのページ ページ 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918916411
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.100 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見